??
Choix du modèle CAO
K0160.5080X10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0160 - Volant DIN 950 en aluminium
Nomenclature
K0160.5080X10
BESTKIPP
Référence
K0160.5080X10
MATERIAL
Matière
Aluminium
AUSF
Modèle
avec poignée tournante, moyeu avec rainure
D1
Diamètre
80 mm
D2
Diamètre H7
10 mm
REIHE
Modèle
1
D3
Diamètre
25 mm
L1
Largeur
16 mm
L3
Largeur
29 mm
B3
Largeur P9
3 mm
T
Profondeur
11.4 mm
SPEICHEN
Nombre de bras
3
GEW
Poids environ
0.1558 kg
GRIFF1
Poignée fixe DIN 39 Forme E
-
GRIFF2
Poignée tournante DIN 98 Forme E
Ø16 x M 6 x 54.5
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068036
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions